SB-8ES6A8A8L32S - Kabelpluggforbinder
1314991

M40, Kabelpluggforbinder, serie: SB, rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 6+4+4+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, koding: Koding 1, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2025 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Mekaniske kodinger forhindrer feilplugging pålitelig
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser