Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Med denne klemmen registrerer du signaler fra vanlige termoelementer. 13 forskjellige termoelementtyper i henhold til DIN EN 60584-1 og DIN 43710 samt en lineær spenningsinngang på -15 mV til +85 mV støttes. Spesielle engineeringtiltak og -tester åpner for bruk av klemmen ved ekstreme miljøforhold.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Temperaturmodul
2701216
Inline, Temperaturmålemodul, Analoge UTH-innganger: 2 (Termoelementer eller lineær spenning), tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 12,2 mm |
Høyde | 136,8 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Merknader til målangivelser | Husdimensjoner |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Inline-lokalbuss | |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
Overføringshastighet | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kode (des.) | 127 |
ID-kode (hex) | 7F |
Lengdekode (heks) | 02 |
Lengdekode (des) | 02 |
Prosessdatakanal | 32 Bit |
Inngangsadresseområde | 4 Byte |
Utgangsadresseområde | 4 Byte |
Registerlengde | 32 Bit |
Behov for parameterdata | 6 Byte |
Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
Analog | |
Betegnelse inngang | Analoge UTH-innganger |
Beskrivelse av inngang | Innganger for termoelementer eller lineær spenning |
Antall innganger | 2 (Termoelementer eller lineær spenning) |
Tilkoblingstype | Inline-plugg |
Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
Merknad til tilkoblingsteknikk | skjermet kompensasjonsledning for TC med kapslede sensorer |
A/D-omformingstid | typ. 120 µs (pr. kanal) |
Sensortyper som kan brukes (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
Måleprinsipp | suksessiv approksimasjon |
Måleverdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
Oppdatering av prosessdata | maks. 30 ms (for begge kanaler) |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse (TC-kanaler); opptil ±40 V |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Inline |
Byggform | modulær |
Leveringsomfang | inkludert Inline-stikker og merkefelt |
Driftsmodus | Prosessdatadrift med to ord |
Spesielle egenskaper | Extreme Conditions-variant |
Diagnostikkmeldinger | Svikt i den interne periferiforsyningen Periferifeilmelding til busskobleren |
Svikt eller underskridelse i logikkspenningen UL Periferifeilmelding til busskobleren | |
Periferifeil Feilmelding i prosessdataene | |
Anvendelsesfeil Feilmelding i prosessdataene | |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
Strømforbruk | maks. 60 mA |
typ. 43 mA | |
Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 18 mA |
typ. 11 mA | |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk), 24 V-analogforsyning (analog periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V-analogforsyning (analog periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Inline-tilkoblingsplugger | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Utvidet, se kapitlet "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet.) | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2701216 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI143 |
Katalogside | Side 140 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356727846 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 98,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 98,9 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 85b8d1b2-e4c7-4f6f-b613-5f1a1f7bde88 |
Kompatible produkter
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline skjermplugg 2740245
-
IL CP - Kodestjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Innstikksskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Merke for klemmer 0819233
-
MTKD-CU/CUNI - Termospenningsrekkeklemmepar 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Termospenningsrekkeklemmepar 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Termospenningsrekkeklemmepar 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Termospenningsrekkeklemmepar 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Termospenningsrekkeklemmepar 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Termospenningsrekkeklemmepar 3100101
Dine fordeler
2 differanseinnganger for termoelementer eller lineær spenning
1 inngang for eksternt referansepunkt Pt 1000 eller Ni 1000
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Intern registrering og kompensasjon av referansepunkttemperatur (parametriserbar)
Absolutt- og differansetemperaturmåling (parametriserbar)
Pt 1000-sensor i nærheten av termoelementinngangenes tilkoblingsklemmer for intern fastsettelse av referansepunkttemperatur
Måleverdiene kan vises i tre forskjellige formater
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Lakkerte kretskort
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo