MTKD-CU/CUNI - Termospenningsrekkeklemmepar
3100059

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Termospenningsrekkeklemmepar, TC type T, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 1 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Disse spesielle rekkeklemmene brukes til å forlenge kompensasjonsledninger i termoelementer i tilhørende målekretser
Kompensasjonsledninger består av materialer som har samme termospenningsverdier som termoelementene ved temperaturer opp til 200 °C