Busskobleren er beregnet på å brukes innenfor et Ethernet-nettverk (IEC 61850, MMS, GOOSE). Busskobleren danner bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet og de industrielle I/O-signalene som er tilkoblet dette. Opptil 63 Axioline F-deltakere kan kobles til busskobleren.
AXL F BK SAS
-
Busskobler
2701457
Axioline F, Busskobler, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45-bøssing, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XGABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
2 Ethernet-porter (med integrert switch)
Overføringshastighet 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
Dreiekodebryter for innstilling av IP-adressetilordning og ytterligere funksjoner
Støttes av IEC 61850, MMS og GOOSE
BootP og DHCP
Egnet for firmwareoppdatering
Web-based Management
Støtter bruk av digital- og analogmoduler i produktseriene Axioline F og Axioline SE