AXL F BK PN TPS XC - Busskobler
1068857

Axioline F, Busskobler, PROFINET, RJ45-bøssing, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

2 Ethernet-porter (med integrert switch)
Samsvar med PROFINET-spesifikasjon V2.3
Støtter PROFIsafe
Støtter PROFIenergy
Støtter PROFINET-systemredundans S2 (fra Firmware-versjon 1.30)
PROFINET RT og IRT
Min. syklustid for PROFINET ved RT og IRT 250 µs
Egnet for firmwareoppdatering
Runtime i busskobleren ikke av betydning (tilnærmet 0 µs)
Typisk syklustid for Axioline F local bus ca. 10 µs
Web-based Management
Støtter drift av Axioline Smart Elements
Støtter passive Smart Elements (fra firmwareversjon 1.30)
Støtter IOL-CONF (fra Firmware-versjon 1.30)
Støtter Diag+
Sikker behandling av analogverdier med Safe AI og ytterligere komponenter
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort