Overalt der analogverdier må behandles på en sikkerhetsorientert måte, er løsningspakken Safe AI fra Phoenix Contact alltid egnet. Med denne TÜV-sertifiserte og programvarebaserte behandlingen av analogverdier trenger du ingen sikkerhetsorienterte I/O-moduler. Slik sparer du kostnader og blir meget fleksibel.
Innhold i løsningspakken Safe AI:
- En første veiledning på telefon om hvilke programvare- og maskinvarekomponenter som kreves for applikasjonen
- En lisensnøkkel for bruk av funksjonsblokkbiblioteket ANALOGINPUT_SF
- Utførlig brukerdokumentasjon stilles til disposisjon
- Veiledning fra Competence Center Safety i form av et nettmøte
SAFE AI
-
Funksjonsblokk
2400057
Funksjonsblokkbibliotek for sikkerhetsrelatert innsamling av analogverdier med standard I/O-moduler. Ta kontakt med Safety-telefonstøtte (+49 52 81-9 46 27 77) før du bestiller artikkelen SAFE AI!
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Innlesing av standardiserte verdier 4 ... 20 mA prinsipielt tillatt via standard sensorsystem
Sikkerhetsrelatert behandling av analoge inngangssignaler uten sikkerhetsrelaterte I/O-moduler
Pr. stasjon kan maks. syv tokanals analoge inngangskanaler behandles sikkerhetsrelatert
Kan benyttes opptil PL e, SIL 3