Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å registrere analoge spennings- og strømsignaler. Permanent drift uten service er mulig takket være periferielektrikkens langtidsstabilitet.
AXL F AI8 W 1F
-
Analogmodul
2702525
Axioline F, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, for SAFE AI-anvendelser med servicefri permanent drift, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 53,6 mm |
| Høyde | 126,1 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Merknader til målangivelser | Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715). |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Axioline F local bus | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | Bussokkelmodul |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Inngangsadresseområde | 16 Byte |
| Utgangsadresseområde | 0 Byte |
| Behov for parameterdata | 11 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 6 Byte |
| Analog: Generelt | |
| Betegnelse inngang | Analoge innganger |
| Beskrivelse av inngang | Differanseinnganger, spenning eller strøm kan velges enkeltvis |
| Antall innganger | 8 |
| A/D-omformingstid | 2 µs |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Merknad til tilkoblingsteknikk | skjermet, parvis tvunnet |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Inngangsmotstand strøminngang | 104 Ω (typisk) |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 268 kΩ (typisk) |
| Oppløsning A/D-omformer | 16 Bit |
| Dataformat | IB IL, S7-kompatibel |
| Inngangsfilter | 30 Hz, 12 kHz og dannelse av gjennomsnittsverdi (kan parametriseres) |
| Filtrering | RFI-filtrering / passiv LP første grad |
| Grensefrekvens (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (i fast-modus) | |
| Liketaktspenningsområde signal - jord | -50 V DC ... 50 V DC |
| Måleverdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse på inngangene; Suppressordiode |
| Overlastbeskyttelse av strøminnganger; Nei, maks. ±5,2 V DC, Imaks = 50 mA | |
| Overlastbeskyttelse av spenningsinnganger; maks. ±30 V DC | |
| Produktserie | Axioline F |
| Byggform | blokkmodulær |
| Monteringsposisjon | vilkårlig (ingen derating av temperatur) |
| Leveringsomfang | inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger |
| Spesielle egenskaper | for SAFE AI-anvendelser med servicefri permanent drift |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,2 W |
| Potensialer: Forsyning av Axioline F local bus (UBus) | |
| Forsyningsspenning | 5 V DC (via bussokkelmodul) |
| Strømforbruk | maks. 130 mA (opptil HW 04) |
| maks. 60 mA (fra HW 05) | |
| typ. 105 mA (opptil HW 04) | |
| typ. 45 mA (fra HW 05) | |
| Potensialer: Forsyning til analogmoduler (UA) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 55 mA (fra HW 05) |
| maks. 45 mA (opptil HW 04) | |
| typ. 43 mA (fra HW 05) | |
| typ. 35 mA (opptil HW 04) | |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode | |
| Transientbeskyttelse; Suppressordiode | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 5 V forsyning av local bus (UBus) / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 5 V forsyning av local bus (UBus) / analoge innganger | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 5 V forsyning av local bus (UBus) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning (periferi) / analoge innganger | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Analoge innganger / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Axioline F-plugg |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline F: System og installasjon. |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Axioline F-plugg | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline F: System og installasjon. |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (i årsgjennomsnitt) | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering, årsgjennomsnitt <75 %) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering, årsgjennomsnitt <75 %) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig (ingen derating av temperatur) |
| Artikkelnummer | 2702525 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 268,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 204 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Kompatible produkter
-
AXL F BS F - Busstilkoblingsstikker 2688129
-
AXL SHIELD SET - Skjermtilkobling 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Merkeremse 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Merkeremse flat 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
EMT (35X46)R - Innstikksskilt 0801604
-
SAFE AI - Funksjonsblokk 2400057
Dine fordeler
8 analoge, bipolare inngangskanaler for tilkobling av spennings- eller strømsignaler
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
God langtidsstabilitet for måleinngangene
Lagret utstyrsmerkeskilt
Sikker behandling av analogverdier med SAFE AI og ytterligere komponenter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo