Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å sende ut analoge spennings- og strømsignaler.
AXL F AO8 1F
-
Analogmodul
2688080
Axioline F, Analog utgangsmodul, Analoge utganger: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001ABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAFunctional Safety
Godkjennings-ID: 968/EL 916.05/24cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
8 analoge, bipolare utgangskanaler for tilkobling av spennings- eller strømsignaler
Tilkobling av aktuatorene i 2 lederteknikk
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Kortslutningssikre utganger
Lagret utstyrsmerkeskilt
Sikker behandling av analogverdier med Safe AI og ytterligere komponenter