AXL F BK EIP XC - Busskobler
1167192

Axioline F, Busskobler, EtherNet/IP™, RJ45-bøssing, Extreme Conditions-variant, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

2 Ethernet-porter (med integrert switch)
Overføringshastighet 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
Dreiekodebryter for innstilling av IP-adressetilordning og ytterligere funksjoner
Egnet for firmwareoppdatering
Runtime i busskobleren ikke av betydning (tilnærmet 0 µs)
Typisk syklustid for Axioline F local bus ca. 10 µs
Web-based Management
Støtter drift av Axioline Smart Elements
Støtter passive Smart Elements (fra firmwareversjon 1.30)
Støtter IOL-CONF (fra Firmware-versjon 1.30)
Støtter Diag+
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort