Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

AKG 16 YE - Tilkoblingsklemme
3062977

Tilkoblingsklemme, nominell spenning: 300 V, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, montering: N-samleskinne, farge: gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter