SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PEX - Utstyrspluggforbinder forvegg
1238909

Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 3-polet, Stift, rett, M12-Standard, koding: S, på åpen ledningsende, Forveggmontering, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
For industrielle infrastrukturanvendelser
Pålitelig mot feilplugging grunnet S-koding
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon