cULus Recognized
Godkjennings-ID: E468743-20180113Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | 16 |
Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land
Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 5-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, L-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | 16 |