EV-T2M3SO12-3P-R-P-SET - Infrastrukturladekontakt
1532123

CHARX connect modular, Type 2, Infrastrukturladekontakt, 32 A , 480 V AC, Premium, Sett, uten enkeltledere, låseaktuator: 12 V, 3-polet, angulær, Bakveggmontering, M5-gjenge, hus: svart, med rundt beskyttelsesdeksel, med temperatursensorsystem, med LED (felles katodetilkobling), for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask og enkel registrering av ladestatus via LED-indikator i farge
Sikker mot overoppheting grunnet nøyaktig temperaturmåler
Fleksibel montering og enkelt vedlikehold grunnet pluggbare kabler
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Tett mht. vann og smuss takket være helstøpte kontakter
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Enhetlig, plassbesparende monteringsplass