SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI
-
Husnippel
1233777
M12-Push-Pull-husnippel til M12-bøssinginnsatser, med formpakning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hva er fordelene med en Push-Pull-kobling ved M12?
Med Push-Pull-koblingen er det ikke lenger nødvendig å skru. Dermed sparer du mye tid ved tilkobling av automatiseringskomponentene. Med den forbedrede håndteringen kan komponentpluggforbinderne også plasseres mer kompakt. Det samsvarer med ønsket om... Se mer
Med Push-Pull-koblingen er det ikke lenger nødvendig å skru. Dermed sparer du mye tid ved tilkobling av automatiseringskomponentene. Med den forbedrede håndteringen kan komponentpluggforbinderne også plasseres mer kompakt. Det samsvarer med ønsket om miniatyrisering og økonomisk kabling.
Vis mindreHvor mye tid kan jeg spare med Push-Pull?
Da skruingen bortfaller, sparer du opptil 80 % tid ved installeringen. Ekstrapolert oppnår du dermed enorme innsparingspotensialer hva monteringen angår.
Er de nye pluggforbinderne like kvalifisert som standard pluggforbinderne?
Push-Pull-pluggene er definert i IEC 61076-2-010, hvilket er en utvidelse av den velprøvde M12-standarden med skrukobling og bygger på denne. Den eneste endringen i forhold til etablerte M12 er at M12-gjengene er supplert med en dreiet rille. De velp... Se mer
Push-Pull-pluggene er definert i IEC 61076-2-010, hvilket er en utvidelse av den velprøvde M12-standarden med skrukobling og bygger på denne. Den eneste endringen i forhold til etablerte M12 er at M12-gjengene er supplert med en dreiet rille. De velprøvde egenskapene til M12-helgjengene er opprettholdt. De mekaniske og elektriske egenskapene er også identiske.
Vis mindreEr de nye Push-Pull-komponentpluggforbinderne bakoverkompatible?
Ja, i tillegg til Push-Pull-konturen har komponentpluggene fortsatt gjenger. Dermed kan du plugge og skru både Push-Pull-kabelplugger og standard skruekabelplugger i felten.
Det finnes ennå ingen passende kabelplugg med en spesifikk koding på markedet. Kan jeg allikevel bruke Push-Pull-huset på enheten min?
Takket være bakoverkompatibiliteten kan enheten alt nå utstyres med Push-Pull-komponentplugger. Dermed er enheten klar for Push-Pull, og inntil kabelpluggene er tilgjengelige kan den kobles til med en standard skrukabelplugg.
Porteføljen er også s...
Se mer
Takket være bakoverkompatibiliteten kan enheten alt nå utstyres med Push-Pull-komponentplugger. Dermed er enheten klar for Push-Pull, og inntil kabelpluggene er tilgjengelige kan den kobles til med en standard skrukabelplugg.
Porteføljen er også som vanlig modulbasert. Alle kontaktholdere med signalkoding kan kombineres med signalhusene.
Før måtte jeg montere en O-ring for IP67-beskyttelsesklassen. Hvordan monterer jeg den nye formstøpte tetningen?
Den formstøpte tetningen er integrert i Push-Pull-huset og trenger ikke lenger monteres i etterhånd. Dermed bortfaller et prosesstrinn for deg, noe som er en stor fordel når det gjelder monteringstid og kvalitet.
Kan jeg også bruke de vinklede THR-kontaktinnsatsene med Push-Pull-husene?
De nye husene passer til alle THR-M12-kodinger (for vinklede og rette innsatser).
Er hus i spesialstål også tilgjengelige?
Ja, ta kontakt med salgspartneren som er ansvarlig for deg.