HMI-er - berøringsskjermer og webpaneler

Berørings- og webpaneler

En effektiv automatisering krever en passende visualisering. Våre berøringsskjermer med integrert Visu+ Runtime og webpaneler med åpen nettleser for HTML5-applikasjoner gjør det enklere å betjene og overvåke automatiseringsløsningen din. Dra nytte av intuitiv brukerveiledning og høy lønnsomhet. Hos oss finner du et egnet HMI-panel som optimalt brukergrensesnitt for ditt bruksområde.

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Webpanel
BWP 2070W - Webpanel
1060632

Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 16,7 mill. farger, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-nettleser, uten bussystem.

Go to Product Detail Page for item 1060549
BWP 2043W - Webpanel
BWP 2043W - Webpanel
1060549

Webpanel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog-resistiv), 480 x 272 bildepunkter (WQVGA), 16,7 mill. farger, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-nettleser, uten bussystem.

Go to Product Detail Page for item 1046666
BTP 2070W - Berøringsskjerm
BTP 2070W - Berøringsskjerm
1046666

Berøringsskjerm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv), 800 x 480 bildepunkter (WVGA), 16,7 mill. farger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, uten bussystem.

Go to Product Detail Page for item 1050387
BTP 2043W - Berøringsskjerm
BTP 2043W - Berøringsskjerm
1050387

Berøringsskjerm, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog-resistiv), 480 x 272 bildepunkter (WQVGA), 16,7 mill. farger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, uten bussystem.

Fordelene ved våre Human Machine Interfaces (HMIs)

  • Enkle skaleringsmuligheter grunnet identisk programvareversjon for alle varianter og ytelsesklasser
  • Praktisk grunnet prekonfigurert maskinvare og preinstallert programvare
  • Fleksibel tilkobling av kontrollere takket være preinstallert driver
  • Effektiv betjening av flere stasjoner ved hjelp av server-klient-struktur og nettilkobling
  • Åpne nettstandarder tilrettelegger kompatibilitet med alle nettservere
  • Sømløs digital planlegging og dokumentasjon takket være COMPLETE line-systemet

Nye produkter

Serien Rugged-WP-6000
VL3 FPM med forskjellige skjermstørrelser
Kompakte panel-PC-er med topp moderne prosessorteknologi

Rugged webpaneler

For omgivelser med høye krav

Den nye serien Rugged-WP-6000 tilbyr robuste webpaneler for krevende miljøer. Med sitt utvidede temperaturområde, høye slagfasthet og lesbarhet i sollys er de ideelle for robuste utendørs bruksområder.

Viktigste egenskaper

  • Utvidet temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Høy slagfasthet (40g) og vibrasjonsmotstand (5g)
  • Sollyslesbare skjermer med UV- og IR-beskyttelse
  • Responsive PCAP-berøringsskjermer fra 7 til 15,6"
  • Integrert sensor for bevegelse og omgivelseslys

Dine fordeler

  • Robust maskinvare for tøffe miljøer med 3 mm tykt glass, større kjøleblokk og kraftigere hus
  • Åpent og klart til bruk i alle tredjepartssystemer
  • Kan betjenes med hansker og er egnet for bruk i fuktige miljøer
  • Ideell for HTML5- eller nettleserbasert visualisering

Berøringsfølsomme flatskjermer

For bransjen

VL3 FPM er flatskjermer som utvider VL3s portefølje av panel-PC-er. Disse skjermene kombinerer utseendet, følelsen og de mekaniske egenskapene til VL3 PPC og xP 6000 HMI-ene og tilbyr flere tilkoblingsmuligheter sammenlignet med skjermene i BL FPM-serien.

Viktigste egenskaper

  • Stort utvalg av skjermstørrelser
  • Samme utseende som xP 6000 HMI-panelene og VL3-panel-PCene
  • Samme mekaniske egenskaper som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-PC-er
  • Fleksibel installasjon med eller uten automasjonsskap
  • Utvidede tilkoblingsmuligheter

Dine fordeler

  • Samme utseende og utskjæringsmål som TP 6000/WP 6000 HMI-er og VL3-panel-PC-er
  • Forbedrede tilkoblingsmuligheter, inkludert 2 x USB-utgang og et utvalg av VGA-, DP- eller HDMI-signaler
  • Kan brukes med hansker og er egnet for fuktige miljøforhold

Kompakte panel-PC-er

Bruk av toppmoderne prosessorteknologi

VL3 PPCS er en utvidelse av VL3 Panel PC-porteføljen. De kombinerer utseendet, følelsen og de mekaniske egenskapene til xP 6000 HMI-ene med teknologien til VL3 UPC, kompakte boks-PC-er med Intel x6000-prosessorer og bransjeledende utvidelsesmuligheter.

Viktigste egenskaper

  • Atom®-prosessorer i x6000-serien (Elkhart Lake) tilgjengelig på lang sikt
  • Seks faste og en konfigurerbar artikkel
  • Fleksible utvidelsesmuligheter for den andre COM-porten, Wireless LAN, Ethernet-utvidelse og 4G/LTE mobilforbindelse
  • Klar for Windows 11

Dine fordeler

  • Moderne maskinvareplattform som er skalerbar når det gjelder ytelse og lagringsplass
  • Skalerbar, toppmoderne Elkhart Lake-prosessorteknologi som gir optimal systemytelse i en kompakt innpakning
  • Samme følelse og mekaniske egenskaper som xP 6000 HMI-er
  • De beste tilkoblingsmulighetene for å muliggjøre kommunikasjon mellom ulike nettverk og perifere enheter samtidig

Operatørpaneler med integrert program Visu+

Berøringsskjermer Ytelsessterke berøringsskjermer for betjening og overvåking av maskiner og anlegg

Med det integrerte programmet Visu+ kan du utforme komplekse brukergrensesnitt, og ved hjelp av forhåndsinstallerte drivere drar du nytte av fleksibel tilkobling til forskjellige eksterne styresystemer. Operatørpanelene finnes i forskjellige skjermstørrelser og bildeformater.

Berøringsskjerm 6000: Opplev førsteklasses systemdesign med dette mann-maskin-grensesnittet

Operatørskjermer med integrert HTML5-kompatibel nettleser

Webpaneler Fleksibel integrering i automatiseringssystemet ditt grunnet HTML5-netteknologi

Operatørpanelene med integrert nettleser viser alle nettbaserte visualiseringer som støtter den aktuelle HTML5-standarden. I tillegg til andre HTML5-visualiseringsverktøyer møter du et system som er optimalt tilpasset med PLCnext Engineer HMI. Lag din nettbaserte visualisering akkurat slik du ønsker. Kunnskap på nettområdet er ingen forutsetning, programmet har mange symboler og maler som kan utvides individuelt. Våre operatørpaneler med åpen nettleser lar deg ubegrenset konfigurere anleggets nettbaserte visualisering.

Webpanel 6000: Enkel visning for brukergrensesnitt og prosessvisualiseringer grunnet HTML5

HMI-er for bygningsautomatisering

Romoperatørpanel for bygningsautomatisering
Romoperatørpanel i bruk
Workbench bygningsstyresystem Emalytics
Romoperatørpanel for bygningsautomatisering

Med romoperatørpanelet ERS 1000 stiller du inn mange forskjellige funksjoner i rommet, absolutt komfortabelt. Det omfatter bl. a. Lys, skygging og romtemperatur. ERS 1000 erstatter dermed et høyt antall forskjellige betjeningselementer med en kompakt løsning.

Dine fordeler

  • Visualisering av romfunksjonene for intuitiv betjening
  • Fleksibel og enkel konfigurering for individuelt utstyr i alle rom
  • Måling av romklima ved å helt enkelt utvide med sensormoduler for temperatur, luftfuktighet og CO₂-konsentrasjon

Til produktene nå
Romoperatørpanel i bruk

Med den intuitive menyføringen via tilhørende symboler og individuell merking av alle betjeningsfunksjoner er alt tilrettelagt for målrettede innstillinger i rommet. På skjermen får du opp fire ruter med tilordnede taster og LED-er. I forbindelse med visning finnes det flere fargevarianter. Fargene fastlegges først ved idriftsetting. ERS 1000 utmerker seg med meget lave latenstider ved betjeningen.

Enheten inneholder en universell scenemanager med minnefunksjon for brukerspesifikke innstillinger. Gruppemanageren åpner for både gruppe- og enkeltbetjening av aktuatorer. Skjermen kan i tillegg brukes for visning av forskjellige typer statusinformasjon. Signallyder kan også sendes ut. Videre er en sensormodul med integrert bevegelsessensor tilgjengelig.

Workbench bygningsstyresystem Emalytics

Romoperatøpanelet ERS 1000 tilkobles Building-IoT-kontrolleren ILC 2050 BI via Ethernet. Strømforsyningen følger også via Ethernet. Engineeringen blir meget effektiv takket være sømløs integrering i det IoT-baserte bygningsstyresystemet Emalytics.

I Emalytics Automation Workbench lokaliseres alle enheter automatisk i nettverket, og kan konfigureres raskt og helt enkelt individuelt. Hver funksjon på enheten har et tilhørende datapunkt som helt enkelt kables med aktuatoren som skal styres i Wire Sheet. Oppretting av flere betjeningspunkter med samme prioritet i ett rom er også mulig uten problemer.

Hver sensor i ERS 1000 implementeres som datapunkt i Emalytics. Takket være den standard tilgjengelige History-funksjonen i Emalytics kan du uten ytterligere arbeid også implementere langtidsregistrering av CO₂-konsentrasjonen eller temperaturen, raskt i eksterne anvendelser.

Mer informasjon om bygningsstyresystem Emalytics