Industriskjermer

Berøringsskjermer

For betjeningskonsepter hvor industri-PC og industriskjerm er fysisk adskilt fra hverandre, er våre funksjonelle multitouch-skjermer den passende løsningen. De robuste enhetene med industri-berøringsskjerm benyttes direkte på maskinen. Mange grafiske grensesnitt gjør det enkelt å koble til en hvilken som helst PC.

Fordelene ved våre berøringsskjermer

  • Projektiv-kapasitive berøringsskjermer for forskjellige bruksområder
  • God støtbelastbarhet og elektromagnetisk kompatibilitet takket være robuste hus som er egnet for industrien
  • God kompatibilitet på grunn av åpne IT-standarder og forskjellige grensesnitt
  • Kan benyttes også i meget røffe industrielle omgivelser og på et stort temperaturområde
  • Monteres i front eller via en integrert VESA 100-anordning
  • Enkel berørings- og videosignaloverføring opptil 90 m grunnet KVM-ekstender som tilvalg

Nye produkter

VL3 FPM med forskjellige skjermstørrelser
Kompakte panel-PC-er med topp moderne prosessorteknologi

Berøringsfølsomme flatskjermer

For bransjen

VL3 FPM er flatskjermer som utvider VL3s portefølje av panel-PC-er. Disse skjermene kombinerer utseendet, følelsen og de mekaniske egenskapene til VL3 PPC og xP 6000 HMI-ene og tilbyr flere tilkoblingsmuligheter sammenlignet med skjermene i BL FPM-serien.

Viktigste egenskaper

  • Stort utvalg av skjermstørrelser
  • Samme utseende som xP 6000 HMI-panelene og VL3-panel-PCene
  • Samme mekaniske egenskaper som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-PC-er
  • Fleksibel installasjon med eller uten automasjonsskap
  • Utvidede tilkoblingsmuligheter

Dine fordeler

  • Samme utseende og utskjæringsmål som TP 6000/WP 6000 HMI-er og VL3-panel-PC-er
  • Forbedrede tilkoblingsmuligheter, inkludert 2 x USB-utgang og et utvalg av VGA-, DP- eller HDMI-signaler
  • Kan brukes med hansker og er egnet for fuktige miljøforhold

Kompakte panel-PC-er

Bruk av toppmoderne prosessorteknologi

VL3 PPCS er en utvidelse av VL3 Panel PC-porteføljen. De kombinerer utseendet, følelsen og de mekaniske egenskapene til xP 6000 HMI-ene med teknologien til VL3 UPC, kompakte boks-PC-er med Intel x6000-prosessorer og bransjeledende utvidelsesmuligheter.

Viktigste egenskaper

  • Atom®-prosessorer i x6000-serien (Elkhart Lake) tilgjengelig på lang sikt
  • Seks faste og en konfigurerbar artikkel
  • Fleksible utvidelsesmuligheter for den andre COM-porten, Wireless LAN, Ethernet-utvidelse og 4G/LTE mobilforbindelse
  • Klar for Windows 11

Dine fordeler

  • Moderne maskinvareplattform som er skalerbar når det gjelder ytelse og lagringsplass
  • Skalerbar, toppmoderne Elkhart Lake-prosessorteknologi som gir optimal systemytelse i en kompakt innpakning
  • Samme følelse og mekaniske egenskaper som xP 6000 HMI-er
  • De beste tilkoblingsmulighetene for å muliggjøre kommunikasjon mellom ulike nettverk og perifere enheter samtidig

Valueline: Den nye generasjonen industri-PC-er

Mer informasjon
Våre HMI-er og IPC-er i detalj

I E-paper finner du flere detaljer om vår portefølje med mann-maskin-grensesnitt og industri-PC-er, som tekniske spesifikasjoner og informasjon.

Last ned E-Paper nå
Mann arbeider med HMI-er og IPC-er