Skrutang, med hurtigjustering, til nøkkelvidde 10 mm ... 36 mm, størrelse 260 mm
Universalverktøy
Universalverktøyet i produktserien UNIFOX omfatter verktøyer for ulike typer bruk: Vi har mange forskjellige applikasjoner, fra universalverktøyer som har flere funksjoner, via kabelstripstenger og helt til kabelkanalkuttere.
Pluggtang, forenkler uttrekkingen av skillepluggen fra en lukket klemmerekke (ved enkeltanordning)
Kombitang, vinklet form, med åpningsfjær og feste, gripeområde som er tannet mot hverandre, integrert ringnøkkel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
Kabelstripstang, til kunststoffkabelstrips med 2,2 - 4,8 mm bredde, opptil 1,6 mm materialtykkelse
Frigjøringsverktøy, til dreide CK- 2,5-...kontakter
Kombitang, 165 mm, tannet gripeområde, VDE 1000 V AC / 1500 V DC godkjent
Frigjøringsverktøy
Hulltang, til testplaketter og lignende med 2 mm rundt stift, kjevedybde 30 mm
Rundtang, fintannet gripeområde, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 6
Dine fordeler
- Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede gripe- og skjærområder
- Kraftbesparende grunnet optimal vektarmoverføring
- Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
UNIFOX-MP-multifunksjonstenger
De er allrounderne blant tenger. Takket være de kombinerte funksjonene er multifunksjonstenger ideelle for et bredt spekter av bruksområder.
Våre multifunksjonstenger UNIFOX-MP er ekte allroundtenger som kombinerer seks eller syv funksjoner i én og samme tang. I tillegg til å gripe, bøye og klippe ledninger kan du også bruke tengene til å avisolere kabler og krympe endehylser. Begge multifunksjonstengene er utstyrt med et ergonomisk tokomponenthåndtak. Den kantede spissen gjør det enkelt å perforere og avgrate innfelte bokser. Med UNIFOX-MP 6-1 kutter du kabler enkelt og uten å klemme dem. UNIFOX-MP 7-1 har i sin tur en avbitertang for kutting av fin og middels hard tråd samt pianotråd. Tangen har også et krympeområde for isolerte ringkabelsko.
UNIFOX-WRENCH-tangnøkkel
Tangnøkkelen kombinerer funksjonene til en tang og en skiftenøkkel i ett og samme verktøy. Den er perfekt til å gripe, holde, bøye og vri muttere og skruer.
Våre UNIFOX-WRENCH-tangnøkler er tilgjengelige i tre forskjellige størrelser. Takket være den trinnløse trykknappjusteringen kan tangnøkkelen raskt tilpasses ulike nøkkelvidder. Den eksisterende skalaen gjør det også enkelt å forhåndsinnstille ønsket nøkkelvidde. De parallelt skyvbare, glatte gripekjevene på tangnøklene forhindrer skader på ømfintlige overflater, f.eks. ved arbeid med forkrommede eller lakkerte deler. Takket være et utvekslingsforhold på >10:1 har tangnøklene en høy klemmekraft som gir et sikkert grep.
Monterings- og demonteringsverktøy
Monterings- og demonteringsverktøy
For hver krympekontakt finner du velegnet monterings- og demonteringsverktøy Verktøyene for montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter overbeviser med allsidige bruksmuligheter og lang levetid.
Ved utstyrs- eller installasjonsfeil må kontakter som eventuelt allerede er sneppet på, fjernes igjen. I den sammenheng kan du benytte vårt frigjøringsverktøy.
Ved mindre ledertverrsnitt må monteringsverktøy tas i bruk. Med dem trykkes krympekontakten pålitelig inn i kontaktinnsatsen.
Fallbeskyttelsen er integrert med få håndgrep, og kan forskyves. Fallbeskyttelsen beskytter verktøyenes plugghoder pålitelig under transport eller lagring.
Kombi- og spisstenger
Universaltenger med VDE beskyttelsesisolasjon
For forskjellige typer bruk kan du benytte universaltengene VDE med beskyttelsesisolasjon fra Phoenix Contact. Kombinerte funksjoner gir deg mange fordeler.
Kombitenger
- Rett eller ergonomisk vinklet form
- Fjærretur
- Tannede gripeområder
- Integrert kutter
Spisstenger
- Gripespiss rett og vinklet 45°
- Tannet gripeområde og induktivt herdet skjær
Flat-, rund- og vannpumpetenger
- Tannet gripeområde
- Innsats smidd og herdet i olje
UNIFOX-kabelstripstenger
Kabelstripstenger
Bunting og festing av leder og ledning: Ved hjelp av UNIFOX kabelstripstenger fra Phoenix Contact behandler du kunststoff- og metallkabelstrips raskt og praktisk.
Dessuten:
- Spennkraften kan stilles inn trinnløst og vises med en skala på gripeområdet. Når spennkraften er nådd, kappes overskytende rest automatisk av i plan.
- I tillegg til verktøyene finnes det også kabelstrips i kunststoff- og metallutførelse.