Kombitang, vinklet form, med åpningsfjær og feste, gripeområde som er tannet mot hverandre, integrert ringnøkkel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
Produktdetaljer
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Produkttype
Universalverktøy
Lengde
200 mm
Farge
svart
Tester
DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
DIN ISO 5746
Artikkelnummer
1212203
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBH3
Produktnøkkel
BH3161
Katalogside
Side 395 (C-3-2019)
GTIN
4046356454193
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
291 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
288 g
Tolltariffnummer
82032000
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-10.0.1
21043809
ECLASS-9.0
21043809
ECLASS-11.0
21043809
ETIM
ETIM 8.0
EC000836
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27112100
EAC
Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40052526
Dine fordeler
Ergonomisk formet håndtak som gjør arbeidet minst mulig krevende
Gunstige overføringsforhold, noe som gir gode holde- og kutteegenskaper
Merkbart mindre bruk av krefter for brukeren
VDE-isolerte kombitenger UNIFOX ... i rett og vinklet form