Monteringstang for snepping av SUNCLIX-krympekontaktene i kunststoffhuset, bøyd 35°, egnet for ledningsdiameter 4,2 mm ... 6,0 mm.
Universalverktøy
Universalverktøyet i produktserien UNIFOX omfatter verktøyer for ulike typer bruk: Vi har mange forskjellige applikasjoner, fra universalverktøyer som har flere funksjoner, via kabelstripstenger og helt til kabelkanalkuttere.
Naglesettverktøy, for bearbeiding av kunststoff-ekspansjonsnagle RVT-PA 4
Frigjøringsverktøy, for koaksialkontakter
Frigjøringsverktøy for HC-M-EMV-kontaktholder
Dine fordeler
- Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede gripe- og skjærområder
- Kraftbesparende grunnet optimal vektarmoverføring
- Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
UNIFOX-MP-multifunksjonstenger
De er allrounderne blant tenger. Takket være de kombinerte funksjonene er multifunksjonstenger ideelle for et bredt spekter av bruksområder.
Våre multifunksjonstenger UNIFOX-MP er ekte allroundtenger som kombinerer seks eller syv funksjoner i én og samme tang. I tillegg til å gripe, bøye og klippe ledninger kan du også bruke tengene til å avisolere kabler og krympe endehylser. Begge multifunksjonstengene er utstyrt med et ergonomisk tokomponenthåndtak. Den kantede spissen gjør det enkelt å perforere og avgrate innfelte bokser. Med UNIFOX-MP 6-1 kutter du kabler enkelt og uten å klemme dem. UNIFOX-MP 7-1 har i sin tur en avbitertang for kutting av fin og middels hard tråd samt pianotråd. Tangen har også et krympeområde for isolerte ringkabelsko.
UNIFOX-WRENCH-tangnøkkel
Tangnøkkelen kombinerer funksjonene til en tang og en skiftenøkkel i ett og samme verktøy. Den er perfekt til å gripe, holde, bøye og vri muttere og skruer.
Våre UNIFOX-WRENCH-tangnøkler er tilgjengelige i tre forskjellige størrelser. Takket være den trinnløse trykknappjusteringen kan tangnøkkelen raskt tilpasses ulike nøkkelvidder. Den eksisterende skalaen gjør det også enkelt å forhåndsinnstille ønsket nøkkelvidde. De parallelt skyvbare, glatte gripekjevene på tangnøklene forhindrer skader på ømfintlige overflater, f.eks. ved arbeid med forkrommede eller lakkerte deler. Takket være et utvekslingsforhold på >10:1 har tangnøklene en høy klemmekraft som gir et sikkert grep.
Monterings- og demonteringsverktøy
Monterings- og demonteringsverktøy
For hver krympekontakt finner du velegnet monterings- og demonteringsverktøy Verktøyene for montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter overbeviser med allsidige bruksmuligheter og lang levetid.
Ved utstyrs- eller installasjonsfeil må kontakter som eventuelt allerede er sneppet på, fjernes igjen. I den sammenheng kan du benytte vårt frigjøringsverktøy.
Ved mindre ledertverrsnitt må monteringsverktøy tas i bruk. Med dem trykkes krympekontakten pålitelig inn i kontaktinnsatsen.
Fallbeskyttelsen er integrert med få håndgrep, og kan forskyves. Fallbeskyttelsen beskytter verktøyenes plugghoder pålitelig under transport eller lagring.
Kombi- og spisstenger
Universaltenger med VDE beskyttelsesisolasjon
For forskjellige typer bruk kan du benytte universaltengene VDE med beskyttelsesisolasjon fra Phoenix Contact. Kombinerte funksjoner gir deg mange fordeler.
Kombitenger
- Rett eller ergonomisk vinklet form
- Fjærretur
- Tannede gripeområder
- Integrert kutter
Spisstenger
- Gripespiss rett og vinklet 45°
- Tannet gripeområde og induktivt herdet skjær
Flat-, rund- og vannpumpetenger
- Tannet gripeområde
- Innsats smidd og herdet i olje
UNIFOX-kabelstripstenger
Kabelstripstenger
Bunting og festing av leder og ledning: Ved hjelp av UNIFOX kabelstripstenger fra Phoenix Contact behandler du kunststoff- og metallkabelstrips raskt og praktisk.
Dessuten:
- Spennkraften kan stilles inn trinnløst og vises med en skala på gripeområdet. Når spennkraften er nådd, kappes overskytende rest automatisk av i plan.
- I tillegg til verktøyene finnes det også kabelstrips i kunststoff- og metallutførelse.