Kabelstripstang - UNIFOX-CT 4,8
1212475

Kabelstripstang, til kunststoffkabelstrips med 2,2 - 4,8 mm bredde, opptil 1,6 mm materialtykkelse


Produktdetaljer




Generelt Innstilling: 0 = 4,5 kg, 1 = 6 kg, 2 = 9,5 kg, 3 = 11 kg
Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Produkttype Universalverktøy

Bredde 122 mm
Høyde 20 mm
Lengde 168 mm

Material Metall

Artikkelnummer 1212475
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH3
Produktnøkkel BH3164
Katalogside Side 396 (C-3-2019)
GTIN 4046356527033
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 414,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 401 g
Tolltariffnummer 82032000
Opprinnelsesland TW


ECLASS

ECLASS-9.0 21043830
ECLASS-10.0.1 21043830
ECLASS-11.0 21043830

ETIM

ETIM 8.0 EC000453

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Dine fordeler

Spennkraften stilles inn trinnløst og vises med en skala på gripeområdet
Når spennkraften er nådd, kappes overskytende rest automatisk av i plan
Ergonomisk verktøy for spenning og skille av kabelstrips i en og samme prosedyre