Denne mye brukte og universelle krympetangen er basert på sakseprinsippet og er tilgjengelig med brikker for ulike typer kontakter. Hvert tverrsnitt har sitt eget terningreir her. Det betyr at man må være spesielt oppmerksom på korrekt posisjonering. For å sikre presis og rask prosessering er matrisestasjonene merket med det tilsvarende ledertverrsnittet.
Presstang, lasermerket etter kundespesifikasjoner, til endehylser iht. DIN 46228, 0,14 ‑ 10 mm2, tvangssperre kan frigjøres, innføring fra siden