Denne mye brukte og universelle krympetangen er basert på sakseprinsippet og er tilgjengelig med brikker for ulike typer kontakter. Hvert tverrsnitt har sitt eget terningreir her. Det betyr at man må være spesielt oppmerksom på korrekt posisjonering. For å sikre presis og rask prosessering er matrisestasjonene merket med det tilsvarende ledertverrsnittet.
Endehylsemagasin for CRIMPFOX 4 IN 1, til endehylser med isolasjonskrage på 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, med lengde 8 mm