Krympeverktøy CRIMPFOX DUO 16S

Krympeverktøy

Med krympeverktøyet i produktserien CRIMPFOX behandler du alle kontakttyper profesjonelt og sikkert, som endehylse, kabelsko og koaksialforbindere. Optimalisert vektarmoverføring og ergonomisk formede gripedeler i krympeverktøyet gjør arbeidet praktisk og ikke unødig krevende. Den integrerte tvangssperren gir en uforandret og langtidsstabil, gasstett pressing i høy kvalitet.

Go to Product Detail Page for item 1212034
CRIMPFOX 6 - Krympetang
CRIMPFOX 6 - Krympetang
1212034

Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, innføring på siden, trapeskrymping

Dine fordeler

  • Ergonomisk formede gripedeler gir enkel håndtering
  • Effektiv bearbeiding av ledere takket være optimaliserte spakforhold
  • Pålitelige tilkoblinger takket være samsvar med felles standarder
  • Høykvalitetsbehandling av et stort antall kontakter takket være integrert tvangssperre
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid

Profesjonell krymping

Med vårt krympeverktøy bearbeider du alle vanlige kontakttyper, som endehylser, kabelsko eller koaksialforbindere, nøyaktig og sikkert på alle måter. Den optimaliserte spakoverføringen og den ergonomiske formen på håndtaket sikrer effektiv kraftoverføring og utmattelsesfri betjening. Pressetangen vår er utstyrt med en integrert låsemekanisme som gir en konsekvent pressforbindelse av høy kvalitet.

CRIMPFOX – krympeverktøy Allsidig og pålitelig

Crimptang CRIMPFOX 6 i hånden krymper en leder med ledningsendehylse
CRIMPFOX CENTRUS krympetang i hånden Krymper en leder med ledningsendehylse
Crimptang CRIMPFOX-TC MP-6 i hånden krymper en leder
Den utskiftbare backen tas ut av CRIMPFOX-M krympetangen
Krympetang CRIMPFOX-P SR 6
Crimptang CRIMPFOX 6 i hånden krymper en leder med ledningsendehylse

Denne mye brukte og universelle krympetangen er basert på sakseprinsippet og er tilgjengelig med brikker for ulike typer kontakter. Hvert tverrsnitt har sitt eget terningreir her. Det betyr at man må være spesielt oppmerksom på korrekt posisjonering. For å sikre presis og rask prosessering er matrisestasjonene merket med det tilsvarende ledertverrsnittet.

CRIMPFOX CENTRUS krympetang i hånden Krymper en leder med ledningsendehylse

De selvjusterende pressverktøyene har bare ett innstikksspor, som automatisk tilpasser seg ledertverrsnittet som skal bearbeides når det aktiveres. På grunn av dette er de også ideelle for andre lederstandarder (JIS/AWG) og for TWIN-rørhylser. Den spesielle mekanismen muliggjør firkantede og sekskantede pressformer.

Crimptang CRIMPFOX-TC MP-6 i hånden krymper en leder

De såkalte "firestifts" krympetangene muliggjør presis bearbeiding av mange dreide kontakter takket være universelle justeringsmuligheter. Det digitale displayet gjør det enkelt å stille inn krympestørrelsen. Takket være den innebygde posisjoneringshjelpen er kontaktene nøyaktig justert.

Den utskiftbare backen tas ut av CRIMPFOX-M krympetangen

Universaltangen kjennetegnes ved at den gjør det mulig å bytte pressbakker raskt og uten bruk av verktøy. Med en rekke ulike press- og pressbakker er det et plassbesparende universalverktøy for alle bruksområder.

Krympetang CRIMPFOX-P SR 6

Parallellpressetangen sikrer symmetriske pressresultater takket være parallellbevegelsen av pressbakker. Den integrerte posisjoneringsstøtten sørger for at kontaktene plasseres nøyaktig slik de skal.

CRIMPFOX DUO For større fleksibilitet

CRIMPFOX DUO er krympetangen for alle tilfeller. Innsatsen, som dreies med knappetrykk, åpner for feste av endehylser foran eller på siden. Den integrerte låsemekanismen holder matrisen sikkert på plass. Dette gjør det enkelt å krympe selv i trange arbeidsområder, for eksempel ved kabling direkte på kontrollskapet. Takket være den selvjusterende mekanismen behandler krympetangen også TWIN-endehylser på en pålitelig måte. I kombinasjon med det store tverrsnittsområdet på 0,14 til 16 mm² står de ergonomiske pressverktøyene for bekvemmelighet og fleksibilitet.

Multifunksjonell krympetang Ett verktøy, fire funksjoner

Med den multifunksjonelle CRIMPFOX 4 i 1-krympetangen kan du bearbeide ledere og hylser raskt og uanstrengt og spare opptil 30 % av tiden. Med kun ett verktøy kan du foreta forskjellige arbeidstrinn: Skjære, avisolere, tvinne og krympe. En effektivt utformet arbeidsflyt gjør at du kan utføre alle trinnene uten å måtte legge fra deg verktøyet. Pressverktøyet er utstyrt med en 4-trinns positiv lås og gir en konsekvent høy kvalitet på pressingen. Tverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm² kan enkelt skiftes ut på bare noen få sekunder ved å bytte ut hylsemagasinet med tape.

CRIMPFOX brosjyre
Selvjusterende krympeverktøy

Les mer om de selvjusterende krympetangene for wirehylser og fordelene med dem i brosjyren vår. Du får også et kort innblikk i hvordan våre krympetang fungerer i praksis, samt tips for å oppnå optimale resultater når du arbeider med ledere.

Last ned nå
Bruk av krympetang CRIMPFOX DUO 16S i elektrisk installasjon