USST 4 - Gjennomgangsklemme
3070338

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med fjærstøtte, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkemuligheter på hvert klempunkt
Universalfot, monteres på monteringsskinner NS 32 og NS 35
Sammen med hakekabelsko oppfyller de fjærstøttede skrurekkeklemmene på en ideell måte de tekniske kravene i EATS 50-18
Med isolasjonstrinn-koblingsbroene ISSBI ... får man koblingsbare tverrlaskinger med IS ... . Skruen fungerer som strømførende koblingsledd
Rekkeklemmene USST ... er spesielt designet for bruk innenfor energiforsyning