USSTD 6/SP - Gjennomgangsklemme
3070331

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, med fjærstøtte, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling med fjærstøtte, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter