CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-62810KR
Godkjennings-ID: HMB17372-EL002NK
Godkjennings-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40009035| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 50 A | 24 - 8 | ||