ST 10 BK
-
Gjennomgangsrekkeklemme
3035665
Gjennomgangsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Produktdetaljer
| Bruksområde | Jernbaneindustri |
| Maskinteknikk | |
| Anleggsteknikk | |
| Prosessindustri | |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,82 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 10 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 18 mm |
| Prøvedor | A6 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 10 mm² |
| Nominell strøm | 57 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 65 A (ved 16 mm2 ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 1000 V |
| Merkedata (ATEX/IECEx) | |
| Merking | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Brukstemperaturområde | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-attestert tilbehør | 3036644 D-ST 10 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Liste over broer | Lask / FBS 2-10 / 3005947 |
| Lask / FBS 5-10 / 3005948 | |
| Brodata | 53,5 A (10 mm²) |
| Temperaturøkning Ex | 40 K (56,6 A / 10 mm²) |
| ved brokobling med lask | 550 V |
| Merkeisolasjonsspenning | 500 V |
| Utgang | (permanent) |
| Etasje Ex Generelt | |
| Merkespenning | 550 V |
| Merkestrøm | 51 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 59,5 A |
| Gjennomgangsmotstand | 0,4 mΩ |
| Tilkoblingsdata Ex Generelt | |
| Nominelt tverrsnitt | 10 mm² |
| Merketverrsnitt AWG | 8 |
| Tilkoblingsegenskaper stiv | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Tilkoblingskapasitet AWG | 16 ... 6 |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Tilkoblingskapasitet AWG | 16 ... 8 |
| Bredde | 10,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3035665 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE2111 |
| GTIN | 4055626457369 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 25,168 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 25,168 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 5-10 - Lask 3005948
-
FBS 5-10 BU - Lask 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Reduksjonslask 3213252
-
FBS 2-10 GY - Lask 1103721
-
D-ST 10 - Endedeksel 3036644
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker 1206612
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
WST 10/35 - Varselavdekning 3030006
-
ST-IL - Monteringsmateriell 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
Dine fordeler
Ved hjelp av den doble laskebrønnen er en reduksjonslasking på fjærkraftrekkeklemmer med mindre tverrsnitt mulig, i tillegg til en individuell kjedelasking
Fleksible muligheter for reduksjonslasking i CLIPLINE complete-systemet, se kapitlet Tilbehør til rekkeklemmesystem CLIPLINE complete
Testet for jernbaneformål
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo