Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UW 16-POT/S - Gjennomføringsklemme
3073490

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 76 A, tverrsnitt: 6 mm2 - 25 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 12,1 mm, farge: grå. Artikkel med festetapper på sidene

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk
Pålitelig tetthet selv ved lavviskøse støpemasser