PWO 4-POT-SCM - Gjennomføringsklemme
3056912

Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, Flatstikktilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 18 A, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 45 °, bredde: 8,1 mm, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk
Pålitelig tetthet selv ved lavviskøse støpemasser