Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 15 A, merkespenning (III/2): 400 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, montering: Direktemontering, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON PC 4, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong