ECS-P-64X80-L-UV1-B-NS - Frontplate
1862254

Frontplate i ECS-familien, tom, sneppertlås. Beskyttelsesgrad IP66/IP67/IP68/IP69 ved kombinasjon med tilhørende hus. Farge: grå (7042), bredde: 97 mm, høyde: 15 mm, dybde: 42 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Meget kompakt husdesign for mange bruksmuligheter
Husdesignen åpner for montering av forskjellige kretskorttykkelser med stort brukspotensiale
Tilbehør som opsjon for vegg- og stolpemontering
Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk
Integrert beskyttelse mot manipulering
Effektiv beskyttelse av elektronikken mot termiske og mekaniske miljøpåvirkninger
Egnet for utendørs og innendørs bruk