DNV
Godkjennings-ID: TAE00002TT-05Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Inngang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Utgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Inngang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Utgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Inngang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40047797Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |