I tillegg til helstøpte fordelere med M8-gjenge finnes det – alt etter bruksområde – fordelere med M12-metall- eller kunststoffgjenge. I den sammenheng finnes det forskjellige utførelser av stamkabeltilkoblingen.
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-Push-pull-bøssingpluggforbinder / M12-bøssing, antall stikkplasser: 4, poltall: 4, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: Innstikkstilkobling 180°, skjerming: nei