SACB-4/ 4-L-PT P12 - Fordelerboks
1491596

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-Push-pull-bøssingpluggforbinder / M12-bøssing, antall stikkplasser: 4, poltall: 4, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: Innstikkstilkobling 180°, skjerming: nei

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Rask og sikker installasjon av pluggforbinderne med Push-pull-hurtigkobling iht. IEC 61076-2-010
Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet