TB-EE-DB 175/2+10
-
Fordelerblokk
1725168
Fordelerblokk, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 150 A, Termisk varig strøm Ith: 175 A, antall tilkoblinger: 12, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 50 mm2, Uttak M5-skruegjenger, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 16 mm2, Fellestilkobling M10-skruegjenger, tverrsnitt: 10 mm2 - 70 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: mørkegrå
Produktdetaljer
Generelt | |
Merknad | Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides. |
For anvendelser for energifordeling er IEC 60364-4-43:2008, modifisert og Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff skal hensyntas! |
Produkttype | Fordelerklemme |
Produktserie | TB |
Bruksområde | Maskinteknikk |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 12 |
Antall rekker | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 12 |
Nominelt tverrsnitt | 50 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 0 |
Uttak M5-skruegjenger | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M5 |
Merk | Ved bruk av flertrådede ledere er bruk av endehylser foreskrevet |
Tiltrekkingsmoment | 2 ... 3 Nm |
Avisoleringslengde | 11 mm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 12 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Termisk varig strøm Ith | 175 A |
Nominell strøm | 150 A |
Nominell spenning | 1000 V AC |
Nominelt tverrsnitt | 50 mm² |
Fellestilkobling M10-skruegjenger | |
Skrue | M10 |
Merk | Ved bruk av flertrådede ledere er bruk av endehylser foreskrevet |
Tiltrekkingsmoment | 6 ... 10 Nm |
Avisoleringslengde | 18 mm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 10 mm² ... 70 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 6 ... 00 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 10 mm² ... 50 mm² |
Bredde | 46,2 mm |
Høyde | 72,5 mm |
Dybde | 52,3 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 53,8 mm |
Dybde på NS 35/15 | 61,3 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 50 mm² | 6 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 3,82 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 9 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 2,5 mm² / 0,7 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
70 mm² / 10,4 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 5 s |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 1725168 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BEK824 |
GTIN | 4067923280649 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 229,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 229,9 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
UCT6M-TM 5 - Merke for klemmer 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - Merke for klemmer i byggserien SNK fra ABB 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
Dine fordeler
Rask installasjon med tilkoblingsklar fordeler- og manifoldblokk
Blokkene kan klikkes sammen for å opprette funksjonsgrupper
Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
Vendbart deksel for optimal lesbarhet for de tekniske spesifikasjonene
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo