PTCB E1 24DC/8A NO
-
Elektronisk automatsikring
2909910
El-nr.:
1211190
El-nr.:
1211190
1-kanals elektronisk automatsikring som beskyttelse av forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Enkel potensialfordeling med komponentene fra rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med fast nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | EN 50121-3-2: Baneformål - Elektromagnetisk kompatibilitet - del 3-2: Banekjøretøyer – utstyr |
| Tilkobling for signalledning kontrollert etter EN 61000-4-4 med 1 kV, eventuelt beskyttelsestiltak hos kunden | |
| Gjentatte harde kortslutninger kan redusere smelteintegralen til den integrerte sikringen. | |
| Produktserie | PTCB |
| Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
| Poltall | 1 |
| Antall kanaler | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Merkespenning | 24 V DC |
| Merkestrøm IN | 24 A DC (Total strøm inngang) |
| 8 A DC (Nominell strøm utgang) | |
| Merkestrøm (forhåndsinnstilt) | 8 A |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Utløsetype | E (elektronisk) |
| Returforsyningssikkerhet | maks. 35 V DC |
| Påkrevet forsikring | Kun nødvendig hvis Imax forsyning > kortslutningsegenskaper. Integrert fail-safe-element. |
| Kortslutningsegenskaper | 300 A |
| Spenningssikkerhet | maks. 35 V DC (Lastkrets) |
| Sikring | elektronisk |
| Virkningsgrad | > 99 % |
| Hvilestrøm I0 | typ. 12 mA |
| Effekttap | typ. 0,3 W (Uten last) |
| < 1,6 W (I nominell drift) | |
| Modulinitialiseringstid | < 0,55 s |
| Ventetid etter at en kanal er utkoblet | 5 s (Ved overlast/kortslutning) |
| Måletoleranse I | ± 15 % |
| Temperaturderating | 21 A (Total strøm ved 60 °C) |
| 24 A (Total strøm ved 50 °C) | |
| 7 A (Kanalstrøm ved 60 °C) | |
| 8 A (Kanalstrøm ved 50 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 25641025 h (ved 25 °C med 21 % last) |
| 10989010 h (ved 40 °C med 34,25 % last) | |
| 1149425 h (ved 55 °C med 100 % last) | |
| Spenningsfall | 0,13 V (ved 8 A) |
| Fail-Safe-element | 15 A DC |
| Kontaktutførelse | uten galvanisk skille |
| Lastkrets | |
| Utkoblingstid | ≤ 10 ms (ved kortslutning > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Underspenningsutkobling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 18,8 V DC (Inaktiv) | |
| Overspenningsutkobling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (Inaktiv) | |
| Maks. kapasitiv last | 25000 µF (Avhengig av tilgjengelig kortslutningsstrøm) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Fjernmeldekrets |
| Koblingsfunksjon | N/O-kontakt |
| Driftsspenning | 0 V DC ... 30 V DC |
| Driftsstrøm | 100 mA DC |
| Hovedstrømkrets IN+ | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hovedstrømkrets IN- | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hovedstrømkrets OUT | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Fjernmeldekrets | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED av | av (Kanal utkoblet) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal innkoblet, kanalutnyttelse > 80 %) |
| blinker (Programmeringsmodus aktiv) | |
| Kanal LED grønn | lyser (Kanal innkoblet) |
| Kanal LED rød | lyser (Kanal utkoblet, over- eller underspenning aktiv) |
| lyser midlertidig (Kanal utkoblet, avkjølingsfase 5 s, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| blinker (Kanal utkoblet, klar til gjeninnkobling, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| blinker raskt (Kanal utkoblet, ekstern spenning på utgangen, mulig installasjonsfeil) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 105,8 mm |
| Dybde | 55,6 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | PBT |
| PBT | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 3000 m opptil 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m opptil 46 °C (amsl) | |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| Vibrasjon (drift) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm, etter IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (Akselerasjon 5g, etter IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Resonanssøk 4g, resonansfrekvens 4g, 90 min etter DNV GL klasse B) | |
| UL-godkjennelse | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Merking | DNV GL |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | B |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | EMC - Støyimmunitet for industrielle områder |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Standarder/forskrifter | EN 50178 |
| Merk | Utstyr på sterkstrømsanlegg med elektroniske driftsmidler |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-27 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - støt |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-30 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene – del 2-30: Testmetode – Test Db: Fuktig varme, syklisk |
| Standarder/forskrifter | EN 61373 |
| Merk | Baneformål - driftsmiddel - kontroller for svingninger og støt |
| Standarder/forskrifter | EN 45545-2 |
| Merk | Baneformål - brannvern i skinnegående kjøretøyer - del 2: Krav til brannegenskaper ved materialer og komponenter |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2909910 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCCB |
| Produktnøkkel | CLA135 |
| GTIN | 4055626408774 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 34,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 27,64 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 00849b8f-7867-45c9-a937-b5e628099ace |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 1,04 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBS 20-6 - Lask 3030365
-
FBS 50-6 - Lask 3032224
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
FBS 3-6 GY - Lask 3032240
-
FBS 4-6 GY - Lask 3032279
-
FBS 5-6 GY - Lask 3032266
-
FBS 2-5 - Lask 3030161
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
FBS 2-5 GY - Lask 3038969
-
FBS 3-5 GY - Lask 3038972
-
FBS 4-5 GY - Lask 3038985
-
FBS 5-5 GY - Lask 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030873
-
PT 4 - Gjennomgangsklemme 3211757
-
PT 4-TWIN - Gjennomgangsklemme 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3211797
-
ST 4 - Gjennomgangsklemme 3031364
-
ST 4-TWIN - Gjennomgangsklemme 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3031445
-
QTC 2,5 - Gjennomgangsklemme 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3206446
-
PT 2,5 - Gjennomgangsklemme 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3209578
-
ST 2,5 - Gjennomgangsklemme 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3031306
-
QTC 1,5 - Gjennomgangsklemme 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3205077
-
PT 10 - Gjennomgangsklemme 3212120
-
ST 10 - Gjennomgangsklemme 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Merke for klemmer 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Overspenningsvern type 3 1027586
-
DB 50- 90 BK - Trådbro 2820916
-
DB 50- 90 BU - Trådbro 2821180
-
DB 50- 90 GY - Trådbro 2820929
-
DB 50- 90 RD - Trådbro 2864639
Dine fordeler
Enkel oppbygging av applikasjoner fordi de kan laskes med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete
Bedre plass i automatikkskapet: Smal beskyttelse på kun 6 mm bredde
Bygg opp applikasjonene individuelt etter behov som gir egnet beskyttelse.
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo