PTCB E1 24DC/1A NO - Elektronisk automatsikring
2909902
El-nr.: 1211184

1-kanals elektronisk automatsikring som beskyttelse av forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Enkel potensialfordeling med komponentene fra rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med fast nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel oppbygging av applikasjoner fordi de kan laskes med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete
Bedre plass i automatikkskapet: Smal beskyttelse på kun 6  mm bredde
Bygg opp applikasjonene individuelt etter behov som gir egnet beskyttelse.
Ekstra intern utgangssikring gir optimal beskyttelse av ledninger og sensorer samt NEC-Class- 2-strømkretser