PTCB E1 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsikring
2908261
El-nr.: 1211182

1-kanals elektronisk automatsikring som beskyttelse av forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Enkel potensialfordeling med komponentene fra rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel oppbygging av applikasjoner fordi de kan laskes med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete
Bedre plass i automatikkskapet: Smal beskyttelse på kun 6  mm bredde
Fleksibel bruk og mindre lagerhold, ettersom strømverdiene kan stilles inn etter de mest forskjellige anvendelser for hver enhet
Bygg opp applikasjonene individuelt etter behov som gir egnet beskyttelse.