Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Effektledning
1408806

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: T, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: T, kabellengde: 0,3 m, til likestrøm opptil 12 A / 63 V

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning