DC-/AC-invertere til DIN-skinne

DC/AC-inverter

Den nye DC/AC-inverteren i serien QUINT POWER omformer likestrøm til vekselstrøm. Med denne kompakte spenningsomformeren kan vi nå for første gang tilby en løsning for generering av vekselstrøm i DC-applikasjoner.

Dine fordeler

  • Kan brukes over hele verden grunnet manuelt valg av utgangsvekselspenning for hver signalklemme
  • Ren sinus på utgangen
  • USB-grensesnitt for tilkobling til f. eks. industri-PC-er
  • Kan kobles parallelt for forskjellige bruksområder
  • Kompakt byggform sparer plass

Parallellkobling med synkronisert utgang

Inverteren gir deg mulighet til å koble to enheter parallelt. På den måten øker du driftssikkerheten i anleggene dine dersom det oppstår svikt i forsyningen (redundans), og du kan i tillegg velge å øke effekten. Ved å bruke inverteren kan effekten på utgangssiden dobles.
Faseposisjonen synkroniseres i begge driftsmodi gjennom kommunikasjonen mellom de to DC/AC-vekselretterne.

Parallellkobling QUINT DC/AC-inverter

Parallellkobling QUINT DC/AC-inverter

3-fasenett for bruk med drivenhet

For å utforme et 3-fasenett kobles tre invertere parallelt. De tre DC/AC-vekselretterne kan kommunisere innbyrdes og slik synkronisere 120°-faseforskyvningen i sanntid. Dermed kan også vekselstrømsdrivenheter driftes.

3-fasenett med QUINT DC/AC-inverter

3-fasenett med QUINT DC/AC-inverter