Reservekniv for WIREFOX-D 11
Avisoleringsverktøy
Avisoleringsverktøyet i produktserien WIREFOX imponerer med sin ergonomi og gode, nøyaktige resultater. De herdede knivene med spesiell geometri sørger for lengst mulig brukstid. Med avisoleringsverktøyet WIREFOX avisolerer man ledere og ledninger både sikkert, raskt og rent. Tilsvarende verktøyer finnes for standard- og spesialisolasjoner.
Ekstrakniv til WIREFOX 2,5
Avisoleringsverktøy, for vanlige solenergiledninger på 2,5, 4 og 6 mm2, med 15 mm lengdeanslag, for SUNCLIX feltplugg
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøy, for ledere og kabler med diameter fra 0 til 11 mm
Ekstrakniv til WIREFOX 10, for ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2
Avisoleringsverktøy, for avmantling av ledninger Ø 8-28 mm
Avisoleringstang, for avmantling av ledninger opptil 5 mm, for avisolering av ledere opptil 10 mm2, skala for måling av avisoleringslengden, VDE-godkjent.
Reserveanslag
Dine fordeler
- Mange bruksområder grunnet knivmagasiner som er enkle å skifte ut
- Ergonomisk formede håndtak gir sklisikkerhet og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
- Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Avisoleringsverktøy WIREFOX
Nøyaktig og sikker avisolering
Med avisoleringsverktøyet WIREFOX kan du avisolere ledere og ledninger raskt, nøyaktig og sikkert. Tilsvarende verktøyer finnes også for spesialisolasjoner.
Avisoleringstang med utskiftbare knivkassetter
Enkel utskiftning av kniver
Avisoleringstangen har en konstruksjon som åpner for enkel utskiftning av knivkassettene og dermed også for bearbeiding av spesialisolasjon ved hjelp av standardverktøy.
Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX
Flertrinnet avisolering
Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX muliggjør flertrinnet avisolering av data- og rundkabler i en og samme arbeidsprosedyre. Den sentrale fininnstillingen av avisoleringskniven sørger for at kabelen ikke skades.