Avisoleringsverktøy

Avisoleringsverktøy

Avisoleringsverktøyet i produktserien WIREFOX imponerer med sin ergonomi og gode, nøyaktige resultater. De herdede knivene med spesiell geometri sørger for lengst mulig brukstid. Med avisoleringsverktøyet WIREFOX avisolerer man ledere og ledninger både sikkert, raskt og rent. Tilsvarende verktøyer finnes for standard- og spesialisolasjoner.

Go to Product Detail Page for item 1212704
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktøy
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktøy
1212704
Electrical Number: 8811881

Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere (spesielt også for gummi- og silikonisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut

Dine fordeler

  • Mange bruksområder grunnet knivmagasiner som er enkle å skifte ut
  • Ergonomisk formede håndtak gir sklisikkerhet og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
WIREFOX-avisoleringsverktøy ved avisolering

Avisoleringsverktøy WIREFOX

Nøyaktig og sikker avisolering

Med avisoleringsverktøyet WIREFOX kan du avisolere ledere og ledninger raskt, nøyaktig og sikkert. Tilsvarende verktøyer finnes også for spesialisolasjoner.

Avisoleringstang med utskiftbare knivkassetter

Avisoleringstang med utskiftbare knivkassetter

Enkel utskiftning av kniver

Avisoleringstangen har en konstruksjon som åpner for enkel utskiftning av knivkassettene og dermed også for bearbeiding av spesialisolasjon ved hjelp av standardverktøy.

Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX ved flertrinnet avisolering av data- og rundkabler i en og samme arbeidsprosedyre

Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX

Flertrinnet avisolering

Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX muliggjør flertrinnet avisolering av data- og rundkabler i en og samme arbeidsprosedyre. Den sentrale fininnstillingen av avisoleringskniven sørger for at kabelen ikke skades.

Kombitenger
Kombitenger YouTube