Avisoleringsverktøy, lasermerket etter kundespesifikasjoner, for ledninger og ledere (spesielt også for gummi- og silikonisolasjoner) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, utskiftbar avisoleringskniv
Avisoleringsverktøy
Avisoleringsverktøyet i produktserien WIREFOX imponerer med sin ergonomi og gode, nøyaktige resultater. De herdede knivene med spesiell geometri sørger for lengst mulig brukstid. Med avisoleringsverktøyet WIREFOX avisolerer man ledere og ledninger både sikkert, raskt og rent. Tilsvarende verktøyer finnes for standard- og spesialisolasjoner.
Avisoleringsverktøy, lasermerket etter kundespesifikasjoner, for ledninger og ledere fra 4-16 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, utskiftbar avisoleringskniv
Avisoleringstang, for standardisoleringer som PVC og PE, avisoleringsområde 4 til 16 mm2, trådskjær opptil 6 mm2 flertrådet eller 4 mm2 entrådet
Reservekniv for WIREFOX-D CX-7, avisoleringsmål 6,0 + 6,0 mm
Avisoleringsverktøy, for koaksialkabler Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-trinns, avisoleringsmål 2,5 og 6,8 mm
Dine fordeler
- Mange bruksområder grunnet knivmagasiner som er enkle å skifte ut
- Ergonomisk formede håndtak gir sklisikkerhet og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
- Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
- Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Avisoleringsverktøy WIREFOX
Nøyaktig og sikker avisolering
Med avisoleringsverktøyet WIREFOX kan du avisolere ledere og ledninger raskt, nøyaktig og sikkert. Tilsvarende verktøyer finnes også for spesialisolasjoner.
Avisoleringstang med utskiftbare knivkassetter
Enkel utskiftning av kniver
Avisoleringstangen har en konstruksjon som åpner for enkel utskiftning av knivkassettene og dermed også for bearbeiding av spesialisolasjon ved hjelp av standardverktøy.
Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX
Flertrinnet avisolering
Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX muliggjør flertrinnet avisolering av data- og rundkabler i en og samme arbeidsprosedyre. Den sentrale fininnstillingen av avisoleringskniven sørger for at kabelen ikke skades.