Startside
Produkter
Håndverktøy
Avisoleringsverktøy
WIREFOX 2,5/SB - Reservekniv
WIREFOX 2,5/SB
-
Reservekniv
1212369
Ekstrakniv til WIREFOX 2,5
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kniv
Dimensjoner
Bredde
16,5 mm
Lengde
38 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1212369
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBH
Produktnøkkel
BH312Y
GTIN
4046356456104
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
12,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
12,7 g
Tolltariffnummer
82032000
Opprinnelsesland
GB
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
1,836 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Avisoleringstenger
Produkthjelp