Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/PN - Avbruddsfri strømforsyning
2907073
El-nr.: 6619476

QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, Skinnemontering, Skrutilkobling, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A, ladestrøm: 5 A

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel integrering i nettverk ved hjelp av PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- og USB-grensesnitt
Evaluering av State of Health (SOH) og State of Charge (SOC) grunnet intelligent Battery Management System (BMS)
Automatisk gjenkjenning av batterikapasitet og -teknologier (VRLA-WTR, LI-ION)
Overvåking av utgangsstrøm og -spenning samt manuell inn- og utkobling av anlegget
SFB Technology utløser standard automatsikringer selektivt. Parallelt tilkoblede forbrukere fungerer uavbrutt videre