For kontinuerlig overvåking og intelligent styring er det permanent kommunikasjon med QUINT UPS. Rask installasjon er mulig takket være automatisk gjenkjenning av batterimodulen og utskiftning uten verktøy under løpende drift. Batterimodulene til QUINT UPS med IQ Technology leveres optimalt ladet til vårt varelager.
UPS-BAT/LI/24DC/189WH
-
Batterimodul
1460922
El-nr.:
6602477
El-nr.:
6602477
Batterimodul (enhet med batteri), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. 2 x 1532141 kreves som reservebatteri.. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkjennings-ID: E123528-20230517DNV
Godkjennings-ID: TAA0000265| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Listed
Godkjennings-ID: E199827-20230523Kompatible produkter
Dine fordeler
Rask installering grunnet automatisk gjenkjenning av batterimodulen, og skift under drift uten bruk av verktøy
Intelligent batteristyring for kontinuerlig overvåking og høy tilgjengelighet med QUINT4-UPS
Optimal ladekarakteristikk og syklusstabilitet gir lang levetid
Kompakt løsning opptil 11 Ah på monteringsskinne takket være høy energitetthet