Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Tilkoblingsteknikk og elektronikkhus for bygningskommunikasjon

Building Intelligence

Effektiv overføring av data, signaler og effekt.

Last ned brosjyren
Beamer festet til taket innvendig

Dine anvendelser – våre løsninger

Ruter, PoE-switcher, Access Points og Gateways er knutepunktene for en effektiv bygningskommunikasjon. Uavhengig av kommunikasjonsprotokollen som benyttes og overføringsmediet trenger disse kommunikasjonsenhetene sterke kretskorttilkoblinger for å overføre data og effekt. Det omfattende IP20-sortimentet fra Phoenix Contact omfatter velkjente printmoduler og -pluggforbindere, rundpluggforbindere, datapluggforbindere, kort-til-kort-pluggforbindere samt egnede elektronikkhus. De sterke grensesnittene imøtekommer høye krav og sikrer kommunikasjonsnettverkets tilgjengelighet.

Hyppig bruk til komponenttilkoblinger innen bygningskommunikasjon

  • Operatørpaneler
  • Kamerasystemer
  • Embedded Systems og Raspberry-Pi-anvendelser
  • HMI
  • Røk- og brannvarslere
  • Rutere
  • Industri-PC-er (IPC)
  • Kontrollere
  • Switcher

Dine fordeler

  • Mange bruksmuligheter: Løsninger for kort-til-kort, ledning-til-kort- og ledning-til-ledning-anvendelser
  • Fleksibel i bruk: Elektronikkhus og tilkoblingsteknikk for automasjonskap- og bygningsinstallasjoner
  • Funksjonelt tilpasningsbar: Mange forskjellige tilkoblings- og låseteknikker som gir praktisk installering og permanent driftssikkerhet
  • Enhetlig komponentdesign: Komponenttilkoblinger og pluggforbindere for signaler, data og effekt fra en og samme leverandør
  • Stor portefølje med kabel- og komponentpluggforbindere for kobberkabler og optiske fibre
Kobberbaserte datapluggforbindere for høye båndbredder

Kobberbaserte datapluggforbindere for høye båndbredder

Kobberbaserte datapluggforbindere for høye båndbredder innen informasjon og telekommunikasjon

Switcher, Access Points, ekstendere eller medieomformere behandler signaler og data permanent. Med den tiltagende digitaliseringen av bygninger øker også nødvendig båndbredde. Sikker og pålitelig dataoverføring opptil 10 Gbit/s grunnet kobberbaserte datapluggforbindere fra Phoenix Contact.

  • Standardiserte plugghoder som RJ45, USB, D-SUB
  • Enkel feltkonfeksjonering grunnet hurtigkoblinger som IDC-, Pierce- eller fjærkrafttilkobling
  • Løsninger for innen- og utendørs bruk
  • Pålitelige beskyttelseskonsepter for fysiske, mekaniske og elektriske påvirkninger
Komponent- og kabelpluggforbindere for Single Pair Ethernet

Komponent- og kabelpluggforbindere for Single Pair Ethernet

Kabel- og komponentpluggforbindere for Single Pair Ethernet

Overalt der sensorer og aktuatorer implementeres på begrenset plass og samtidig må være enkle å vedlikeholde, har standardiserte kabel- og komponentpluggforbindere for Single Pair Ethernet (SPE) sine styrker. SPE er ideell som kompakt og effektivt grensesnitt – også for kontoromgivelser. Med Ethernet i ett par lukker kommunikasjonsprotokollen til bygningsintern datakabling den siste meteren fra kontrolleren til sensoren. Den brukstilpassede kablingen danner grunnlaget for fremtidssikker nettorganisering fra enheten til skyen. Den åpner for en sømløs, intelligent og skalerbar nettorganisering av en anvendelse, og da på alle nivåer.

Kompakte rundpluggforbindere M8 til M12

Kompakte rundpluggforbindere M8 til M12 for sømløs overføring av signaler, data og effekt

Kompakte rundpluggforbindere M8 til M12 for kontrollere, rutere eller operatørpaneler

Vekselrettere, kontrollere eller kameraer i røffe utendørsomgivelser forutsetter ofte beskyttede grensesnitt opptil IP65/67 for sikker dataoverføring, for eksempel til PC-er eller HMI. Rundpluggforbindere i byggstørrelsene M8 til M12 er standardiserte, kompakte, pluggkompatible og pålitelige i krevende omgivelser. Den Ethernet-baserte kommunikasjonen med sensorer og aktuatorer åpner i tillegg for nye bruksområder. Det store utvalget med kodemuligheter gir enhetlige og sømløse løsninger for signal-, data- og effektoverføring.

  • For signaloverføring med opptil 17 poler
  • For datahastigheter opptil 10 Gbit/s
  • For effekt opptil 16 A / 630 V
  • Hybridpluggforbindere for data og effekt
Kort-til-kort-pluggforbindere for utstyrsintern forbindelse av kretskort

Robuste kort-til-kort-pluggforbindere for utstyrsintern forbindelse av kretskort

Robuste kort-til-kort-pluggforbindere for utstyrsintern forbindelse av kretskort

Komponenter i industrielektronisk utstyr blir stadig mer kompakte. Både antall funksjoner og yteevne øker også. Selve grunnlaget for slikt utstyr danner kort-til-kort-plugger for utstyrsintern forbindelse av flere kretskort. De er spesielt godt egnet for desentrale og modulære anvendelser innen bygningsteknikk, for eksempel Embedded Systems, kontrollere eller HMI.

  • Kompakte delingsmål på 0,8 og 1,27 mm
  • Skjermede og uskjermede utførelser
  • Dataoverføringshastigheter opptil 16 Gbit/s
  • Horisontale og vertikale varianter for forskjellige kretskortposisjoneringer
  • For stablingshøyder fra 6 til 12 mm
Printmoduler og -pluggforbindere

Printmoduler og -pluggforbindere

Kompakte printmoduler og -pluggforbindere for kommunikasjonsutstyr

Kommunikasjonsutstyr blir stadig sterkere – og samtidig mindre og med lenger levetid. Komponenttilkoblinger må være tilsvarende kompakte. Det at de er enkle å betjene, skaper i tillegg rask og sikker tilkobling i utendørsomgivelser også med personell som ikke er godt kjent på fagfeltet. Printmoduler og -pluggforbindere fra Phoenix Contact forener her høy brukerkomfort, pålitelighet og kompakte mål ved kommunikasjonsenhetene innen bygningsautomatisering, blant annet transceivere, switcher eller visningsutstyr.

  • Pluggforbindere og rekkeklemmer for kretskortet
  • Kompakte delingsmål fra 2,5 til 5,08 mm
  • For ledertverrsnitt fra 0,14 til 2,5 mm²
  • Varianter med skru- eller fjærkrafttilkoblinger
Kompakte kretskortpluggforbindere i serien PTS

Kompakte kretskortpluggforbindere i serien PTS

Kompakte kretskortpluggforbindere i serien PTS

Kompakte kretskortpluggforbindere og stiftlister er en kostnadseffektiv og brukervennlig mulighet til å kable visningsenheter med displayer og høyttalere. Pluggforbinderne sneppes helt enkelt på husets underside. Kontakten til kretskortet etableres via stiftlister på husets overside.

  • Kompakte kretskortpluggforbindere i delingsmål 5,0 mm
  • For ledertverrsnitt opptil 2,5 mm²
  • For effekt opptil 10 A / 400 V (IEC)
  • Vanlig festegeometri på markedet for bruk i todelte elektronikkhus
Elektronikkhus i serien BC

Elektronikkhus i serien BC

Elektronikkhus i serien BC

DIN-skinnehus i serien BC for bygningskommunikasjon gir høy fleksibilitet når valget av tilkobling til kretskort skal treffes. Husene er ideelle for utstyr i installasjonsfordelere eller for Raspberry Pi-anvendelser ved enkle PLS-oppgaver som ikke er sikkerhetsrelevante. Smart Meter, energimålere eller bygningskontrollere for installasjonsfordelere etter DIN 43880 supplerer bruksområdet. Dimensjoner i henhold til standard og ulike byggbredder åpner videre for mange forskjellige anvendelser: For eksempel innen signalbehandling i røk- og brannvarslere, for energimålere eller for enkle lyskontrollere.

  • Seks byggbredder fra 17,8 til 161,6 mm med store variasjonsmuligheter for over- og underdeler
  • Transparente, svingbare deksler for funksjonell betegnelse eller deksel med lås
  • T-konnektor for seriell og parallell modulkommunikasjon som opsjon
  • I henhold til DIN 43880
  • Kretskortmontering i tre romretninger for fleksibel komponentdesign
Elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems

Elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems

Elektronikkhus i serien UCS for Embedded Systems

Dedikerte automatiseringsoppgaver kan også utføres via Embedded Systems, HMI eller også kontrollere. De arbeider 24/7 og er ofte helt uunnværlige ved automatisering av smarte bygninger. Embedded Systems utfører ofte funksjoner i forbindelse med overvåking, styring og regulering, og behandler også data og signaler. Universelle elektronikkhus i serien UCS er den optimale løsningen for fritthengende eller fastinstallerte anvendelser innendørs, for eksempel som hub eller ved tilgangsautorisasjoner. Bruk i automasjonskap via monteringsskinne er også mulig. Husene beskytter kjernen i et Embedded System i Raspberry Pi Single Board-datamaskinen og åpner for bruksspesifikk utforming av den modulære elektronikken i husets indre.

  • Fem bygghøyder fra 87 til 237 mm i byggdybder på 47 og 67 mm
  • Stort tilbehør som beskyttelseshjørner, stabel-, monteringsskinne- og veggadaptere
  • Fast eller fleksibelt kretskortfeste
  • Standardiserte uttak for grensesnitt som RJ45, M12 eller D-SUB er mulig i sideveggene
Elektronikkhus i serien ECS

Elektronikkhus i serien ECS

Elektronikkhus i serien ECS for robuste utendørsinstallasjoner

Belysninger, kamerasystemer eller antenneholdere utendørs utsettes for vær og vind. Robuste utendørshus i serien ECS beskytter det utstyrte kretskortet og de øvrige elektroniske komponentene pålitelig mot støv, smuss og vann. Husene fra IP65 til PI69 er også egnet for et stort temperaturområde fra -40 °C til +100 °C. De kan festes til veggen eller til stolper.

  • Fleksibel husdesign for montering av forskjellige kretskorttykkelser
  • Ferdige frontplater for rundpluggforbindere, datapluggforbindere og firkantpluggforbindere
  • For beskyttelsesgrader opptil IP69 (EN 60529)
  • Husgodkjenning etter UL 50/50E
  • Gore®-membran for trykkutjevning og for å forhindre fuktighetsansamling i huset