Utstyrstilkoblingsteknikk for overvåkings- og sikkerhetsteknikk

Høy tilkoblingssikkerhet for smarte enheter

Godt tilkoblet når det gjelder.

Bestill vareprøve
360°-overvåkingskamera med tilkoblingsteknikk
Moderne bygning utenfra

Digital 3D-rundtur til våre tilkoblingsløsninger innen bygningsautomatisering

Gå gjennom en helautomatisert bygning sammen med oss. På 3D-rundturen vil du oppdage hvordan tilkoblingsløsninger og hus utspiller sine fordeler til nytte for nettopp deg.

Dine fordeler

  • Smart nettorganisering: Utstyrskommunikasjon takket være egnede kontakter for IP-baserte protokoller som BACnet IP, Modbus/TCP, REST og MQTT
  • Stor produktportefølje: Tilkoblingsteknikk og elektronikkhus for komponenter innen bygningsautomatisering
  • Langt utover standard: Individuell design for smarte komponenter for teknisk bygningsutstyr
  • Utmerkede tjenester: Kompetent veiledning og design-in-støtte for raske tilkoblingsløsninger

Komponenttilkoblingsløsninger for overvåkings- og sikkerhetsteknikk


Bygning med bygningsstyring hos Phoenix Contact

Enkel løsning på nettorganisering av overvåkings- og sikkerhetsteknikk Få stabile forbindelser – fra feltutstyret og helt til bygningsstyresystemet

For permanent sikker drift av bygninger må overvåkingsteknikk og sikkerhetsteknikk være enkle å installere og vedlikeholde. Printmoduler og -pluggforbindere, datapluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact har mange forskjellige løsninger for sikkerhetskritiske anvendelser innen teknisk bygningsutstyr, for eksempel for kamera- og overvåkingssystemer, tyveri- og brannvarslingsanlegg.

I tillegg til aspektet med tiltakende nettorganisering av anleggene er det viktig at teknikken ikke blir for omfattende for installatører og operatører. Dette for at feil skal kunne forhindres allerede ved installeringen, og vedlikeholdet gjennom levetiden bli enklest mulig for operatøren.

Tilkobling nødveislamper

Kretskortpluggforbinder med push-in-tilkobling i bruk med nødveislampe

Tilkoblinger for nødveislamper

Nødveislamper har sitt utgangspunkt i LED-teknologi. De forutsetter høy kvalitet og pålitelighet i produktene som er montert. For denne type bruk er COMBICON-kretskortpluggforbindere fra serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med push-in-tilkobling, absolutt velegnet. Oversikt over de mest vesentlige fordelene:

  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme
  • Små komponenter, men størst mulig klemrom
THR-printmoduler i bruk i et røykavtrekkssystem

THR-printmoduler i bruk i et røykavtrekkssystem

Tilkoblinger for røykavtrekkssystemer

Opplev optimal kvalitet ved tilkoblingsteknikken for sikkerhetsrelevante systemer takket være THR-printmoduler COMBICON SPT-THR 2,5. Oversikt over de viktigste fordelene:

  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør
    integrering i apparatfronten.
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Tilkoblingsteknikk i en manuell brannmelder

Kretskortpluggforbinder med skrutilkobling i bruk i en manuell brannmelder

Tilkoblinger for manuelle brannmeldere

Kretskortpluggforbindere fra serien PT 1,5/..-PVH gir sikre løsninger innen tilkoblingsteknikk for sikkerhetsrelevante systemer. Oversikt over de mest vesentlige fordelene:

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
 Kretskortpluggforbinder med skrutilkobling i bruk i en røykvarsler

Kretskortpluggforbinder med skrutilkobling i bruk i en røykvarsler

Røykvarslertilkoblinger

Optimale løsninger for bruk i todelte elektronikkhus ved hjelp av kretskortpluggforbindere i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med skrutilkobling. Oversikt over de mest vesentlige fordelene:

  • Ideell for todelte elektronikkhus
  • Kan sneppes i komponenthus grunnet CLIP-geometri
  • Små komponenter og stort klemrom

Ideelle for disse sikkerhetsrelevante anvendelsene Vår produktportefølje gir forskjellige løsninger for mange ulike bruksområder. Blant disse er som følger:

HMI
Single Pair Ethernet
Controller
Varslings- og overvåkingssystemer
GRATIS VAREPRØVE
Test komponenttilkoblinger for bygningsautomatisering

Vil du teste ut utstyrstilkoblingsteknikk for smarte bygninger? Bestill din personlige vareprøvepakke fra forskjellige vareprøver. Du får kompetent veiledning for målrettet bruk i applikasjonen din. Vi ber om forståelse for at vi kun sender disse høykvalitetsvareprøvene til bedriftskontakter.

Bestill gratis vareprøve
Automatisert bygning innvendig

Referanse


Controller for romautomatisering

Elektronikkhus for bygningsautomatisering

Et fronttilkoblingshus for smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH benytter elektronikkhuset ME-IO for sitt romautomasjonssystem Open.Room. Neuberger tilpasset huset i tråd med de spesielle kravene, i samarbeid med Phoenix Contact.