Systemintegrering Bedre i fellesskap: en smart BIoT-Framework og helhetlig automatisering

Systemintegrator for bygningsteknikk foran et automasjonskap

Alle snakker om Smart Building. Og når den skal omsettes i praksis, tar mange ikke så rent sjelden neste skritt før de har tatt det første. Nøkkelen til effektiv bygningsdrift ligger i systemintegreringen. Kun der hvor alle konstruksjoner kommuniserer sømløst med hverandre, kan energi spares inn og automatiseres slik at den er egnet for fremtiden. Vår BIoT-baserte Framework Emalytics gir deg akkurat det: Intelligent nettorganisering av samtlige systemer, anlegg og komponenter for teknisk bygningsutstyr.

Systemintegrator for bygningsteknikk foran en bildeskjerm

Effektiv nettorganisering av alle konstruksjonene i teknisk bygningsutstyr

Effektiv implementering av prosjekter Sømløs integrering av alle konstruksjoner – det være seg nybygg eller bygninger som allerede finnes

Forskjellige protokoller og Gateways – vi kjenner godt til utfordringene du står overfor. Nettopp derfor har vi utviklet en smart BIoT-Framework som ikke bare legger dataene fra samtlige konstruksjoner i et enhetlig format, men som også skaper den perfekte plattformen slik at man kan automatisere mer effektivt. Slik forenkler vi Engineeringen her og nå, tydelig og følbart.

Oversikt over fordelene Redusert arbeid, økt prosessikkerhet

  • __ Integrering, engineering, visualisering, rapportering og analyse__
    Enkel, oversiktlig og lett forståelig samlet i ett verktøy

  • Friksjonsfri tilkobling av alle vanlige protokoller i det tekniske bygningsutstyret
    Fra elektrisitet, varme og lufting og helt til klimatisering

  • Effektiv integrering, det være seg nybygg eller bygninger som allerede finnes
    Med Emalytics, det modulært skalerbare BIoT-Framework

  • Hensyntagen av de strengeste IT-sikkerhetsstandarder,
    Optimal anleggstilgjengelighet med robuste og støysikre nettverk

  • Rask og enkel installering av oppdateringer under drift
    Fjernstyrt oppgradering av Firmware og programvare (Patch) eller oppdatering

Smart, digital, fremtidsvisende
Bygningsstyring med Emalytics

For at en bygning skal kunne være mer enn summen av sine konstruksjoner, enheter og systemer, kreves et helhetlig blikk og intelligent nettorganisering. Vi tilbyr begge deler forent i en sentral plattform: Vår smarte BIoT-Framework Emalytics.

Mer informasjon om Emalytics
Kontroller for bygningsautomatisering og bygningsstyresystem

Start direkte

I vår videoserie «Emalytics Hacks»" dykker vi ned i plattformens tekniske verden. Du får vite direkte fra våre utviklere hvordan det føles å foreta Engineering av prosjektene dine med Emalytics, og lage Dashboards akkurat slik du ønsker dem.

Enkel tilpasning av bygningsfunksjoner under drift

Finn ut hvordan du raskt og enkelt oppretter applikasjoner, og hvordan du gjennom kommunikativ nettorganisering trekker inn informasjon fra alle konstruksjoner innen teknisk bygningsutstyr, som fasade, områder innen forsyningsteknikk (varme-, ventilasjons- og klimatiseringsteknikk, elektroteknikk osv.) inn i optimalisering av bygningsdriften. Fordi alle funksjoner på tvers av konstruksjoner innen klassisk bygningsautomatisering må tilpasses som følge av alle Gateways, og det dermed forutsettes mye arbeid, vil du med Emalytics Automation ha hovedfokuset på sømløs kommunikasjon. Nyt fordelene som en intelligent nettorganisert bygningsteknikk gir.

Simultan, live implementering av endringer i bygningsautomatiseringen

Har du også en utfordring med å foreta Engineering av en bygning med flere personer, og implementere forskjellige konstruksjoner og funksjoner i det tekniske bygningsutstyret? Med funksjonen Live-Engineering kan du sammen med kolleger helt enkelt implementere applikasjoner som er klare til bruk umiddelbart. Oppdag hvordan du kan redusere arbeidet og oppnå økt prosessikkerhet.

Enkel og nettbasert implementering av visualiseringer i bygningen

Med den nettleserbaserte visualiseringsframework EmalyticsView vil du få en stor verktøykasse som du kan bruke for å opprette din helt individuelle bygningsvisualisering. Finn ut hvordan du helt enkelt oppretter individuelle dashboards for visning, evaluering og alarm- og signalstyring. Lag dine egne KPI-er ved å bruke tilgjengelige data fra konstruksjoner og fordelte eiendommer.

Alt fra en og samme leverandør – for din Smart Building

Du ønsker en smart bygning? Da trenger du en samarbeidspartner med en helhetlig tilnærming – fra feltnivå og kommunikasjonen og helt til den komplette styringen. Designet én gang, og alltid oppdatert. Med over 60 000 produkter tilbyr vi nøyaktig dette – bare ta kontakt med oss.