Overspenningsbeskyttelse i tunnelen Beskytt enhetene og tunnelsystemene dine mot overspenninger. Våre beskyttelseskonsepter og -produkter beskytter systemene dine og sørger for problemfri tunneldrift.

Lyn over tunnelinnkjøring

Utfordring


Uvær med lyn

Risiko for lynnedslag

Trafikktunneler må være tilgjengelige døgnet rundt. Stenging av tunnelen eller svikt i et rømningssystem som følge av overspenning kan få ikke bare økonomiske konsekvenser, men også sette menneskeliv i fare.

Iverksett forebyggende tiltak: Overspenningsbeskyttelse øker tilgjengeligheten i de elektrotekniske systemene betraktelig, og reduserer risikoene. Overvåking av overspenningsbeskyttelsesutstyret og dermed også energiforsyningen gjør svikt forutsigbart, og vedlikeholdstiltak kan planlegges mer effektivt.

Løsning


Lynsikringssoner i trafikktunnel

Overspenningsbeskyttelse korrekt plassert i tunnel

Tunnelrørene kan inndeles i forskjellige lynsikringssoner, og på overgangene til disse er overspenningsbeskyttelsesutstyr installert. Gjennom overspenningsvern type 1 i rørenes henholdsvis første automasjonsskap blir denne til sone 1. Alle etterfølgende automasjonsskap blir til sone 2 ved hjelp av overspenningsvern type 2. For eksterne strukturer (bl.a. kontrollrom, variabelt trafikksignal) brukes de etablerte reglene for lynbeskyttelse (IEC 62305).

Effektivt overspenningsvern for tunnelen din

Produkter for overspenningsbeskyttelse
PT-IQ overspenningsbeskyttelse
Elektroniske automatsikringer
Produkter for overspenningsbeskyttelse

Alle grensesnitt trenger en egnet beskyttelse. I det store produktspekteret finnes en riktig løsning for alle anvendelser: Rask datakommunikasjon, smal overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk, smale eller bredbånds-antennesignaler samt for ytelsessterke enheter til energiforsyningssystemer.

PT-IQ overspenningsbeskyttelse

Hvis en OBU blir overbelastet, har tunnelens elsystem ikke lenger noen beskyttelse. For uavbrutt beskyttelse av tunnelen sender smarte komponenter ut en melding straks ytelsesgrensen er nådd. Dermed kan du skifte ut en OBU allerede før svikten blir et faktum. Tunneldriften kan dermed opprettholdes.

Elektroniske automatsikringer

Ikke bare overspenning, men også overlast og kortslutning utgjør en fare for tunneldriften. De flerkanals automatsikringene reduserer denne risikoen.
Er det kun én kanal som skal beskyttes? Da er de 6 mm smale automatsikringene i rekkeklemmeform nettopp riktig valg.

Dine fordeler

  • Gjenkjenn utløst overspenningsbeskyttelsesutstyr (Surge Protection Devices (OBU)) tidsnok, og skift ut med intelligent tilbehør
  • Egnet beskyttelse til alle behov ved hjelp av omfattende portefølje
  • Reduksjon av svikt i tunnelens infrastruktur som følge av uvær
  • Øke tunnelens tilgjengelighet permanent

Kontakt

Kontakt Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg gir deg gjerne råd om dine moderniserings- eller utvidelsesprosjekter. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og vårt store tjenestetilbud.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.

White paper Cyber Security
Sikker fjerntilgang i tunneldrift

Les vårt White paper for å finne ut hvordan du kan maksimere sikkerheten ved fjerntilgang til systemene dine og beskytte deg mot cyberangrep og ondartet programvare.

Bestill Whitepaper
Sikker dataoverføring